Vérins bloqueurs, double effet, double tige, Série MWBW

Vérins bloqueurs, double effet, double tige, Série MWBW
[Caractéristiques]
· Le verrou peut être libéré manuellement et maintenu avec une simple clé hexagonale, ce qui facilite la fixation à l’appareil.
· Maintenabilité améliorée grâce à la structure bicorps
· Amélioration de 15 % de la force de maintien
· Précision d’arrêt élevée ± 1 mm amx.
· Longueur totale réduite jusqu’à 18 mm

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDWBWB32TF-700
MDWBWB80-25JJ
MWBW80-PS
MWBW100-PS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre Méthode de fonctionnement de la tige Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Verrouillage d'extrémité Cushion Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Bellows Type

631.81 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTige doubleStandard32Avec fonction de crabotage de la tigeStandard[Fourni] Présence (côté tige uniquement)Coussin d'airGSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType de baseSansSansVérin bloqueur

1,053.97 €

1 26 jours [À double effet] Double effetTige doubleStandard80Avec fonction de crabotage de la tigeStandard[Fourni] Présence (côté tige uniquement)Coussin d'airRcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunType de baseSansToile en nylon (des deux côtés)Vérin bloqueur

34.63 €

1 26 jours ---80--NA--------Jeu de garnitures

45.53 €

1 98 jours ---100--NA--------Jeu de garnitures

Loading...

  1. 1

Informations de base

Soupapes NA

Assistance technique