Vérins pneumatiques / Vérin à double piston / Linéaire / Vérin à deux tiges, propre/poussière, série 10/11/12/20/21/22-CXS

Vérins pneumatiques / Vérin à double piston / Linéaire / Vérin à deux tiges, propre/poussière, série 10/11/12/20/21/22-CXS
[Série 10-/11-/12-, Série aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

[Série 21- / 22 sans cuivre / fluor / silicium + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
10-CXSL6-10
10-CXSL15-30
10-CXSL20-20
10-CXSL20-50
10-CXSL20-100
10-CXSL25-20
10-CXSM6-10
10-CXSM6-30
10-CXSM10-10
10-CXSM15-30
10-CXSM20-100
11-CXSL6-20
11-CXSL10-10
11-CXSL10-20
11-CXSL10-50
11-CXSL15-30
11-CXSL15-40
11-CXSL20-30
11-CXSL20-50
11-CXSL20-75
11-CXSL25-100
11-CXSM15-50
11-CXSM20-10
11-CXSM32-10
12-CXSL10-20
12-CXSL10-30
12-CXSL15-50
12-CXSL20-20
12-CXSL20-40
12-CXSL25-100
20-CXSL15-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Environnement, applications Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Type

368.79 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

597.61 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

631.60 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

666.40 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

762.81 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

750.60 €

1 26 jours 25Salle blanche0.05~ 0.7RcRoulement à billesSérie aseptique (Clean - type à échappement)

278.26 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

270.08 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

277.48 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

325.23 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

423.95 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - type à échappement)

371.73 €

1 26 jours 6Salle blanche0.15~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

513.71 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

519.52 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

531.94 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

596.74 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

608.48 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

643.19 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

666.52 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

695.47 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

843.63 €

1 26 jours 25Salle blanche0.05~ 0.7RcRoulement à billesSérie aseptique (Clean - à aspiration)

545.90 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

319.45 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

438.48 €

1 26 jours 32Salle blanche0.05~ 0.7RcPalier lisseSérie aseptique (Clean - à aspiration)

679.52 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

685.58 €

1 26 jours 10Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

742.31 €

1 26 jours 15Salle blanche0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

760.65 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

802.90 €

1 26 jours 20Salle blanche0.05~ 0.7Vis MRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

907.53 €

1 26 jours 25Salle blanche0.05~ 0.7RcRoulement à billesSérie aseptique (traitement spécial des pièces coulissantes type à évacuation)

303.47 €

1 26 jours 15Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel)0.1~ 0.7Vis MRoulement à billesSpécification sans cuivre et sans fluor

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Cushion Butoir en caoutchouc aux deux extrémités Auto Switch Sans commutateur auto Lead Wire Length(m) Aucun
Number of Switches Aucun Type de connecteur Aucun

Assistance technique