Vérins guidés Série MGG type hydropneumatique

Vérins guidés Série MGG type hydropneumatique
[Vérin hydraulique b. p. 1,0 MPa max.]
L’utilisation avec l’unité hydropneumatique Série CC permet une conduite à vitesse constante et à basse vitesse ainsi qu’un arrêt intermédiaire comme avec l’unité hydraulique tout en utilisant des équipements pneumatiques tels que des vannes.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
MGGHMB50-250
MGGHMB50TF-250
MGGHMB63-200
MGGHMB63TF-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type

1,107.77 €

1 26 jours 50Rc

1,107.77 €

1 26 jours 50G

1,752.05 €

1 26 jours 63Rc

1,751.79 €

1 26 jours 63G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Faible vitesse Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0.18:: 1.0 Specifications Type hydropneumatique
Auto Switch Sans commutateur auto (aimant intégré) Lead Wire Length(m) Aucun Number of Switches Aucun
Type of Mount Support Type de base Type of Shaft Bearing Palier lisse Custom-made Specifications Aucun
Type de connecteur Aucun Support de montage de commutateur auto N/A

Assistance technique