Électrovanne 5 voies, unité enfichable série Clean 10-SQ1000 série

Électrovanne 5 voies, unité enfichable série Clean 10-SQ1000 série
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SQ1131-51-C6-Q
10-SQ1131N-5B1-C4-Q
10-SQ1131N-51-C6-Q
10-SQ1231D-51-C4-Q
10-SQ1231D-51-C6-Q
10-SQ1231DN-51-C6-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Interrupteur manuel Spécifications communes Type of manual operation

95.47 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)Ø60.15 à 0.7Non bloquantCommun positifType non verrouillable par poussoir (outil requis)

85.11 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)Ø40.15 à 0.7VerrouCommun négatifType de verrouillage (outil requis)

77.35 €

1 26 jours [Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)Ø60.15 à 0.7Non bloquantCommun négatifType non verrouillable par poussoir (outil requis)

95.40 €

1 26 jours DoubleÀ retenue automatiqueØ40.1 à 0.7Non bloquantCommun positifType non verrouillable par poussoir (outil requis)

118.31 €

1 26 jours DoubleÀ retenue automatiqueØ60.1 à 0.7Non bloquantCommun positifType non verrouillable par poussoir (outil requis)

100.44 €

1 26 jours DoubleÀ retenue automatiqueØ60.1 à 0.7Non bloquantCommun négatifType non verrouillable par poussoir (outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification / Faible courant Type à commutation Échappement à 2 positions
Tension 24VDC Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Diam. du cylindre applicable(Ø) 40 ou moins
Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté Valeur CV 0.19
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Conformité CE Produit conforme CE
Spécifications de tuyauterie Port latéral Fonctions Type standard (0,4 W) Port de montage de fiche de port Aucun
With/Without Manifold Block Without manifold block

Assistance technique