Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
55-C96SDB32-25CW
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 32 | Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard |
Température de fonctionnement(℃) | -20:: 70 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.05:: 1.0 | Specifications | Aimant intégré |
Auto Switch | Sans commutateur auto | Type of Mount Support | Type de base | Custom-made Specifications | Type standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin conforme à la norme ISO / Type standard / Double effet / Double tige / Série 55-CP96W, le numéro d'article est le suivant: 55-C96SDB32-25CW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 55-C96SDB32-25CW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles