Vérins sans tige à entrainement magnétique, type standard, aseptique, Série 12-CY3B

Vérins sans tige à entrainement magnétique, type standard, aseptique, Série 12-CY3B
[Série 12- aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

Schéma d’encombrement des vérins sans tige à entrainement magnétique, type standard, aseptique, Série 12-CY3B

Spécifications produit

Spécifications

ÉlémentDiamètre intérieur du tube (mm)
61015202532405063
Pression d'épreuve1,05 MPa
Pression de fonctionnement maximale MPa0,7 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Température ambiante et de fluide-10°C à 60°C (hors-gel)
Vitesse de piston50 à 400 mm/s
Tolérance de longueur de course0 à 250 st: (0 à +1,0) 251 à 1.000 st : (0 à +1,4), 1.001 st et au-delà : (0 à +1,8)
Support de montageÉcrous de montage (2) fournis de série
GraisseGraisse au fluor
Classe de propreté (classe ISO)Classe 5

Tableau des spécifications

Tableau des standards des vérins sans tige à entrainement magnétique, type standard, aseptique, Série 12-CY3B

*2) Le signe * indique les cotes qui diffèrent de celles de la Série 12-CY1B.
Remarque 3 : Les écrous de montage ne peuvent être vissés que sur la longueur de filetage effective du couvercle avant (cote T). Lors du montage d’un vérin, tenir compte de l'épaisseur de la bride, etc.

Référence pièce
12-CY3B15-200
12-CY3B15-300
12-CY3B15-380
12-CY3B15-500
12-CY3B20TF-100
12-CY3B25-200
12-CY3B32TF-150
12-CY3B32TF-200
12-CY3B32TF-400
12-CY3B32TF-450
12-CY3B32TF-700
12-CY3B40TN-457
12-CY3B40TN-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port Screw Type

330.10 €

1 26 jours 2001571535350,16 à 0,7M5×0.8

262.29 €

1 26 jours 3001571535350,16 à 0,7M5×0.8

317.65 €

1 26 jours 3801571535350,16 à 0,7M5×0.8

294.47 €

1 26 jours 5001571535350,16 à 0,7M5×0.8

434.52 €

1 26 jours 1001.1662036360,16 à 0,7G

438.35 €

1 26 jours 2001.2702546460,15 à 0,7Rc

615.47 €

1 26 jours 1501.5803260600,14 à 0,7G

556.73 €

1 26 jours 2001.5803260600,14 à 0,7G

622.95 €

1 26 jours 4001.5803260600,14 à 0,7G

626.52 €

1 26 jours 4501.5803260600,14 à 0,7G

971.65 €

1 26 jours 7001.5803260600,14 à 0,7G

787.06 €

1 26 jours 4572924070700,12 à 07NPT

826.44 €

1 26 jours 6002924070700,12 à 07NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg) 1 to 4.9
Type à joint de cylindre sans tige Magnétique Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur
Guide Type de base

Assistance technique