Table pneumatique linéaire, Série 11-MXJ 20-MXJ aseptique, spécification sans cuivre/fluor (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Table pneumatique linéaire, Série 11-MXJ 20-MXJ aseptique, spécification sans cuivre/fluor
[Série 11- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.
[Spécifications sans cuivre/fluor de la Série 20-]
· Utilisable dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Les cotes hors-tout sont les mêmes que celles des produits standards

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre illustratif Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

Type de base (sans rail de détecteur )/11-MXJ4-□□□N

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires Série 11-MXJ aseptique / spécification sans cuivre / sans fluor, type de base 20-MXJ (sans rail de détecteur)/ 11-MXJ4-□□□N

Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).

Type de base (sans rail de détecteur )/11-MXJ6-□□□N

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires Série 11-MXJ aseptique / spécification sans cuivre / sans fluor, type de base 20-MXJ (sans rail de détecteur)/ 11-MXJ6-□□□N

Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).

Type de base (sans rail de détecteur )/11-MXJ8-□□□N

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires Série 11-MXJ aseptique / spécification sans cuivre / sans fluor, type de base 20-MXJ (sans rail de détecteur)/ 11-MXJ8-□□□N

Remarque 1) En cas d’utilisation d’un piétage, utiliser un piétage à, palier en option.
Remarque 2) Le corps et la table étant composés d'une substance magnétique, ils se magnétiseront si des aimants y sont montés et le détecteur ne fonctionnera pas correctement.
Remarque 3) Un boulon de fixation de la pièce trop long risque de heurter le corps et de provoquer un dysfonctionnement.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle standard (Série MXJ).

Spécifications produit

Spécifications

Numéro de modèle11-MXJ411-MXJ611-MXJ8
Diamètre intérieur du tube (mm)4.568
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterieM3 × 0.5
LiquidePneumatique
FonctionnementType à double effet
Pression de fonctionnement0,15 à 0,7 MPa
Pression d'épreuve1,05 MPa
Température ambiante et de fluide-10 à 60°C
Plage de vitesse de fonctionnement (vitesse moyenne)Remarque)50 à 300 mm/s
(Pour butée métallique : 50 à 200 mm/s)
AmortissementAmortisseur élastique
(Pour butée métallique : sans amortissement)
LubrificationNon requis
Plage de réglage de course (butée métallique)0 à 5 mm à chaque extrémité
Tolérance de longueur de course0 à +1 mm
Classe de propreté
(Classe ISO)
Sans régulateurClasse 5
Butée métalliqueClasse 6

* Vitesse de fonctionnement moyenne : quotient de la course et de la durée totale de fonctionnement

Tableau des spécifications

Type de base (sans rail de détecteur )/11-MXJ6-□□□N

Tableau des standards de la table pneumatique linéaire Série 11-MXJ aseptique / spécification sans cuivre / sans fluor, type de base 20-MXJ (sans rail de détecteur) / 11-MXJ6-□□□N

Type de base (sans rail de détecteur )/11-MXJ8-□□□N

Tableau des standards de la table pneumatique linéaire Série 11-MXJ aseptique / spécification sans cuivre / sans fluor, type de base 20-MXJ (sans rail de détecteur) / 11-MXJ8-□□□N
Référence pièce
11-MXJ4-5
11-MXJ4-10
11-MXJ4-10CS
11-MXJ4-10N
11-MXJ4L-5
11-MXJ4L-10
11-MXJ4L-10CS
11-MXJ4L-10N
11-MXJ6-5
11-MXJ6-5P
11-MXJ6-10
11-MXJ6-10-F8NL
11-MXJ6-10CP
11-MXJ6-10CPN
11-MXJ6-15
11-MXJ6-15CN
11-MXJ6L-5
11-MXJ6L-10
11-MXJ6L-10CP
11-MXJ6L-15
11-MXJ6L-15CP
11-MXJ8-5
11-MXJ8-5CP
11-MXJ8-10
11-MXJ8-10C-M9N
11-MXJ8-10CP
11-MXJ8-10CP-A93
11-MXJ8-10CP-M9P
11-MXJ8-15
11-MXJ8-20
11-MXJ8-20C
11-MXJ8-20C-M9N
11-MXJ8-20CT
11-MXJ8L-5
11-MXJ8L-10
11-MXJ8L-15
11-MXJ8L-20
20-MXJ8-10C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Environnement de fonctionnement Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Piping Format Adjuster Option Specifications Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model
-

263.10 €

1 26 jours 50.0842.54Étanche à la poussière2010Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

263.10 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

280.89 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type standardButée métallique avantSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

248.15 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsSans aimant, sans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

263.10 €

1 26 jours 50.0842.54Étanche à la poussière2010Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

263.10 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

280.82 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type symétriqueButée métallique avantSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

248.15 €

1 26 jours 100.0842.54Étanche à la poussière2010Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsSans aimant, sans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

263.10 €

1 26 jours 50.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

306.60 €

1 26 jours 50.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardPas de dispositif de réglageType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

263.10 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

367.06 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurF8N32 pcs
-

346.18 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

330.94 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeSans aimant, sans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

274.98 €

1 26 jours 150.1447.56Étanche à la poussière2211Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

299.71 €

1 26 jours 150.1447.56Étanche à la poussière2211Type standardButées métalliques à double extrémitéSans optionsSans aimant, sans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

263.10 €

1 26 jours 50.1442.56Étanche à la poussière2211Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

263.10 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

346.18 €

1 26 jours 100.1442.56Étanche à la poussière2211Type symétriqueButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

274.98 €

1 26 jours 150.1447.56Étanche à la poussière2211Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

357.58 €

1 26 jours 150.1447.56Étanche à la poussière2211Type symétriqueButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

286.87 €

1 26 jours 50.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

371.95 €

1 26 jours 50.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

286.87 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

390.19 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéSans optionsAvec aimant et rail de détecteurM9N0.52 pcs
-

371.94 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

413.06 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurA930.52 pcs
-

435.74 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéType à tuyauterie dans la direction axialeAvec aimant et rail de détecteurM9P0.52 pcs

298.74 €

1 26 jours 150.2554.58Étanche à la poussière2613Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

298.74 €

1 26 jours 200.2554.58Étanche à la poussière2613Type standardPas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

338.31 €

1 26 jours 200.2554.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

402.11 €

1 26 jours 200.2554.58Étanche à la poussière2613Type standardButées métalliques à double extrémitéSans optionsAvec aimant et rail de détecteurM9N0.52 pcs
-

320.05 €

1 26 jours 200.2554.58Étanche à la poussière2613Type standardButée métallique d’extrémité de rétractionSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

286.87 €

1 26 jours 50.2544.58Étanche à la poussière2613Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

286.87 €

1 26 jours 100.2544.58Étanche à la poussière2613Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

298.74 €

1 26 jours 150.2554.58Étanche à la poussière2613Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

298.74 €

1 26 jours 200.2554.58Étanche à la poussière2613Type symétriquePas de dispositif de réglageSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun
-

333.53 €

1 26 jours 100.2544.58Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine2613Type standardButées métalliques à double extrémitéSans optionsAvec aimant et rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table en L Matériau de la table Acier inoxydable martensite Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg) 0.05 to 0.8
Traitement de surface de la table Traité thermiquement Guide Type à guide linéaire Pression de fonctionnement(MPa) 0,15 à 0,7
Parallélisme de la table(µm) 30

Assistance technique