Table pneumatique linéaire à faible dégagement de poussière, Séries aseptiques 11/22-MXP / MXPJ6

Table pneumatique linéaire à faible dégagement de poussière, Séries aseptiques 11/22-MXP / MXPJ6
[Série 11- aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.
[Série 22- sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre illustratif Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Schéma

11·22-MXPJ6

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11/22-MXPJ6, Séries 11/22-MXP / MXPJ6

11·22-MXP6

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP6, Séries 11/22-MXP, MXPJ6

11·22-MXP10

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP10, Séries 11/22-MXP

11·22-MXP12

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP12, Séries 11/22-MXP, MXPJ6

11·22-MXP16

Schéma d’encombrement des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP16, Séries 11/22-MXP, MXPJ6

Spécifications produit

Spécifications

Numéro de modèle11-/22-MXPJ611-/22-MXP611-/22-MXP1011-/22-MXP1211-/22-MXP16
Diamètre intérieur du tube (mm)66101216
Diamètre d’orifice de raccordement de tuyauterieM3 × 0.5M5 × 0.8
LiquidePneumatique
FonctionnementType à double effet
Pression de fonctionnement0,15 à 0,7 MPa
Pression d'épreuve1,05 MPa
Température ambiante et de fluide-10 à 60°C
Vitesse de piston30 à 200 mm/s
AmortissementCaoutchouc
Amortissement
Amortisseur élastique (butée caoutchouc)
Amortisseur élastique (non réglable)
Sans (butée métallique)
LubrificationNon requis
Course réglableÉquipement standard (un seul côté réglable sur le MXP6)
Plage de réglage de courseButée caoutchoucUn seul côté, 0 à 5 mm chaque0 à 3 mm à chaque extrémité
Butée métalliqueUn seul côté, 0 à 6 mm chaque0 à 5 mm à chaque extrémité0 à 4 mm à chaque extrémité
Tolérance de longueur de course0 à +1 mm
Graisse11- : Graisse au fluor
22- : Graisse au savon lithium
Classe de propreté
(Classe ISO)
Sans régulateurClasse 3Classe 3
Butée caoutchoucClasse 4Classe 4
Butée métalliqueClasse 6Classe 6

Tableau des spécifications

11·22-MXPJ6

Tableau des standards des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP6, Séries 11/22-MXP / MXPJ6

11·22-MXP6

Tableau des standards des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11 à 22-MXP6, Séries 11/22-MXP / MXPJ6

11·22-MXP10

Tableau des standards des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11/22-MXP10, Séries 11/22-MXP / MXPJ6

11·22-MXP12

Tableau des standards des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11/22-MXP12, Séries 11/22-MXP / MXPJ6

11·22-MXP16

Tableau des standards des tables pneumatiques linéaires à faible dégagement de poussière 11/22-MXP16, Séries 11/22-MXP / MXPJ6
Référence pièce
11-MXP10-10
11-MXP10-20
11-MXP12-25H
11-MXPJ6-5
22-MXP12-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Environnement de fonctionnement Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Cushion Adjuster Option Type

374.60 €

1 26 jours 101 to 4.91.22110Étanche à la poussière / クリーンルーム2720-Butée en caoutchoucSérie aseptique

412.53 €

1 26 jours 201 to 4.91.23910Étanche à la poussière / クリーンルーム2720-Butée en caoutchoucSérie aseptique

427.74 €

1 26 jours 251 to 4.91.74912Étanche à la poussière / クリーンルーム3222-Pas de dispositif de réglageSérie aseptique

275.40 €

1 26 jours 50.05 to 0.80.32376Étanche à la poussière / クリーンルーム1817Amortisseur élastiqueSansSérie aseptique

404.56 €

1 26 jours 151 to 4.91.72912Étanche à la poussière / Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine / クリーンルーム3222-Butée en caoutchoucSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de table Matériau de la table Aluminium Traitement de surface de la table Traité thermiquement
Guide Type à guide linéaire Pression de fonctionnement(MPa) 0,15 à 0,7 Parallélisme de la table(µm) 20
Lead Wire Length(m) Avec aimant et rail Number of Switches Sans détecteur Custom-made Specifications Aucun
Model Aucun

Assistance technique