Vérin sans tige à entrainement direct, type de base directive ATEX, Série 55-MY1B

Vérin sans tige à entrainement direct, type de base directive ATEX, Série 55-MY1B
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1.000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1.000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-MY1B10G-350
55-MY1B25-1500Z
55-MY1B25G-400Z
55-MY1B25TF-1000Z
55-MY1B32-400Z
55-MY1B32-850Z
55-MY1B32G-3200Z
55-MY1B32TFG-1600
55-MY1B32TFG-600Z
55-MY1B32TFG-800Z
55-MY1B40-1000Z
55-MY1B50-3000
55-MY1B50TF-1800
55-MY1B63-400
55-MY1B63G-800
55-MY1B80TF-1000
55-MY1B100TFG-1200
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Piping Format Port Screw Type
1 Devis 3505 to 9.25501024270.2 à 0.8Type à tuyauterie centraliséeVis M
1 Devis 1,50020 to 39.9291102542540,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 40020 to 39.9291102542540,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeRc
1 Devis 1 00020 to 39.9291102542540,1 à 0,8Type standardG
1 Devis 40040 to 57401403252680,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 85040 to 57401403252680,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 320040 to 57401403252680,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeRc
1 Devis 160040 to 57401403252680,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeG
1 Devis 60040 to 57401403252680,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeG
1 Devis 80040 to 57401403252680,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeG
1 Devis 1 00040 to 57531704064840,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 3,00060 to 80702005080940,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 1,80060 to 80702005080940,1 à 0,8Type standardG
1 Devis 40080.1 to 100.18323063961160,1 à 0,8Type standardRc
1 Devis 80080.1 to 100.18323063961160,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeRc
1 Devis 1 000120 to 150.1120340801121500,1 à 0,8Type standardG
1 Devis 1 200120 to 150.11504001001401900,1 à 0,8Type à tuyauterie centraliséeG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type de base
Custom-made Aucun

Assistance technique