Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
197-057X057 |
197-095X070 |
198-115X085 |
198-138X109 |
199-225X145 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bolt hole distance length (mm) | Bolt hole distance width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | Overall height (mm) | Panel length (mm) | Plate width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 4 jours | 43 | 43 | - | galvanized | 6.5 | 11 | 57 | 57 | 50 | 0.098 | ||
7.34 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | - | galvanized | 6.5 | 19 | 95 | 70 | 280 | 0.325 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 80 | 60 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 19 | 115.5 | 85.5 | 250 | 0.54 | ||
17.90 € | 1 | 4 jours | 105 | 80 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 26 | 138 | 109 | 600 | 1.16 | ||
137.79 € | 1 | 4 jours | 185 | 105 | - | - | 12 | 43 | 225 | 145 | 1500 | 4.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Bolt hole distance length(mm)
Bolt hole distance width(mm)
Material Description Housing
Surface coating
Screw hole(mm)
Overall height(mm)
Panel length(mm)
Plate width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles