Castor

Castor

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HS-STS-150-K-3-RF
L-IHB-EGS-160-K-3
L-IHB-EGS-160-K-3-DSV
L-IHB-EGS-200-K-3
L-IHB-EGS-200-K-3-DSV
L-IHB-EGS-250-K-3
L-IHB-EGS-250-K-3-DSV
L-IHB-GGK-100-K-3
L-IHB-GGK-100-K-3-DSV
L-IHB-GGK-125-K-3
L-IHB-GGK-125-K-3-DSV
L-IHB-GGK-150-K-3
L-IHB-GGK-150-K-3-DSV
L-IHB-GGK-200-K-3
L-IHB-GGK-200-K-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread type Housing classification Weight
(kg)

365.08 €

1 5 jours 17514015055300020565Ball-bearingHS (LPSX/BPSX)140Steel galvanized10514-1SteelSteelelectrically conductiveweldedclosed fork headcylindricalSuper heavy duty housing HS-

62.05 €

1 5 jours 13511016050-----105-8012.56---------

69.71 €

1 5 jours 13511016050-----105-8012.56---------

93.45 €

1 5 jours 13511020050-----105-8012.56---------

100.94 €

1 5 jours 13511020050-----105-8012.56---------

175.81 €

1 5 jours 13511025060-----105-8012.56---------

220.83 €

1 5 jours 13511025060-----105-8012.56--------7.75

32.94 €

1 5 jours 1008510030-----80-6094---------

40.86 €

1 5 jours 1008510030-----80-6094---------

44.07 €

1 5 jours 13511012532-----105-8012.56---------

49.91 €

1 5 jours 13511012532-----105-8012.56---------

42.08 €

1 5 jours 13511015045-----105-8012.56---------

52.73 €

1 5 jours 13511015045-----105-8012.56---------

61.81 €

1 5 jours 13511020045-----105-8012.56---------

74.67 €

1 5 jours 13511020045-----105-8012.56---------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique