Full plastic castor with thermoplastic wheel and double stop

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN-GP
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN-GP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Screw hole
(mm)
Weight
(kg)

17.72 €

1 20 jours 7767100140426151-80.6

18.05 €

1 20 jours 957010014042755075x50100.63

19.27 €

1 4 jours 7767125166466151-80.7

19.27 €

1 20 jours 957012516646755075x50100.73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 32 Load capacity dynamic(kg) 100 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Tread material Thermoplastic Stop Type DS-N (double stop in the wake)

Assistance technique