All-plastic castor with thermoplastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-KA-TPAK-100-K-1
L-KA-TPAK-100-K-3
L-KA-TPAK-100-K-3-GP
L-KA-TPAK-125-K-1
L-KA-TPAK-125-K-3
L-KA-TPAK-125-K-3-GP
L-KU-TPBK-100-K-3-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Mounting type Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread color Housing classification Weight
(kg)

14.04 €

1 4 jours --1003213542Baack hole---Plastic----121Polypropylene-Plastic Castors0.38

16.10 €

1 4 jours 77671003214042Mounting plate--61-51--8-----0.55

16.46 €

1 20 jours 95701003214042Mounting plate--75-5075x50-10-----0.59

16.02 €

1 20 jours --1253216146Baack hole---Plastic----121Polypropylene-Plastic Castors0.5

17.54 €

1 4 jours 77671253216646Mounting plate--61-51--8-----0.65

17.28 €

1 20 jours 95701253216646Mounting plate--75-5075x50-10-----0.7

27.41 €

1 20 jours 105801003113035Mounting plateBall-bearingLKU/BKU80-60-Plastic9--PolypropyleneGreyPlastic conveyor rollers0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Load capacity dynamic(kg) 100 Rolls and case type Steering housing Tread material Thermoplastic

Assistance technique