Heavy duty swivel castor with polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-PAH-100-K-3
L-HB-PAH-125-K-3
L-HB-PAH-150-K-3
L-HB-PAH-200-K-3
L-HB-PAH-250-K-3
L-HB-PAH-250-K-3-B58
L-HB-PAH-300-K-3
L-IHB-PAM-080-K-3
L-IHB-PAM-100-K-3
L-IHB-PAM-125-K-3
L-IHB-PAM-150-K-3
L-IHB-PAM-200-K-3
L-IHB-PAM-250-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Clevis bearing type Clevis connection Rim material Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Tread color Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

87.06 €

1 4 jours 13511010040400150451058011-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide95noneweldedWhiteHeavy load series HB-25903.54

86.49 €

1 5 jours 13511012550700170501058011-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide112.5noneweldedWhiteHeavy load series HB-25904.3

87.44 €

1 5 jours 13511015050800200551058011-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide130noneweldedWhiteHeavy load series HB-25904.7

101.53 €

1 5 jours 135110200501300245601058011-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide160noneweldedWhiteHeavy load series HB-25905.3

106.38 €

1 5 jours 135110250501500295701058011-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide195noneweldedWhiteHeavy load series HB-25905.95

176.70 €

1 5 jours 1751402505817003057514010515-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide200noneweldedWhiteHeavy load series HB-25909.1

236.48 €

1 5 jours 1751403006020003557514010515-Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedPolyamidePolyamide225noneweldedWhiteHeavy load series HB-259010.1

19.66 €

1 5 jours 100858035200--806094-----------2.2

20.88 €

1 66 jours 1008510035300--806094-----------1.35

37.83 €

1 4 jours 13511012540400--1058012.56-----------2.5

34.73 €

1 5 jours 13511015045700--1058012.56-----------2.8

45.90 €

1 5 jours 135110200501000--1058012.56-----------4.3

86.06 €

1 5 jours 135110250601250--1058012.56-----------5.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique