Heavy duty swivel castor with elastic solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-EGS-160-K-3
L-HB-EGS-200-K-3
L-HB-EGS-250-K-3-B80-GP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

111.10 €

1 5 jours 135110160503502055510580135-

117.55 €

1 5 jours 135110200504502456010580160-

273.47 €

1 5 jours 175140250807503057014010520010.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HB (LP/BP) Housing material RR Steel galvanized Rim material Steel
Housing design welded Tread color Black Min. temperature resistance(° C) -30
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique