Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IHB-PUZG-080-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-100-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-125-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-150-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-250-K-3-DSV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.87 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 82 | 36 | 200 | 117 | 80 | 60 | 9 | 4 | - | ||
57.46 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 100 | 40 | 300 | 135 | 80 | 60 | 9 | 4 | 2.65 | ||
72.95 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 50 | 500 | 170 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
65.53 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
87.84 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
144.60 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 250 | 60 | 1250 | 300 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | 10.8 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles