• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Heavy duty swivel castor with double stop and polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IHB-PAM-080-K-3-DSV
L-IHB-PAM-100-K-3-DSV
L-IHB-PAM-125-K-3-DSV
L-IHB-PAM-150-K-3-DSV
L-IHB-PAM-200-K-3-DSV
L-IHB-PAM-250-K-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Weight
(kg)

27.59 €

1 5 jours 1008580352008060941.6

28.84 €

1 66 jours 10085100353008060941.8

40.84 €

1 5 jours 135110125404001058012.562.95

44.14 €

1 5 jours 135110150457001058012.563.5

56.69 €

1 5 jours 1351102005010001058012.564.7

86.83 €

1 5 jours 1351102506012501058012.566.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique