Heavy duty swivel castor with double stop and elastic solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-EGS-160-K-DSV
L-HB-EGS-200-K-3-DSV
L-HB-EGS-250-K-3-DSV-B80-GP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Swivel Radius
(mm)

138.47 €

1 5 jours 135110160503502055510580130

141.50 €

1 5 jours 135110200504502456010580160

320.11 €

1 5 jours 1751402508075030570140105-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HB (LP/BP) Housing material RR Steel galvanized Clevis bearing type Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing
Clevis connection bolted Rim material Steel Housing design welded
Tread color Black Stop Type DS-V (double stop in the lead) Min. temperature resistance(° C) -30
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique