Heavy duty fixed castor with polyurethane wheel, housing made of welded steel construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IHB-PUZG-080-K-3
B-IHB-PUZG-100-K-3
B-IHB-PUZG-125-K-3
B-IHB-PUZG-150-K-3
B-IHB-PUZG-200-K
B-IHB-PUZG-250-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Weight
(kg)

19.95 €

1 5 jours 100858236200117806092.5-

41.37 €

1 5 jours 1008510040300135806092.51.8

49.31 €

1 5 jours 136118125505001701058012.54-

41.33 €

1 5 jours 136118150507002001058012.54-

58.24 €

1 5 jours 1361182005010002451058012.54-

120.52 €

1 5 jours 1361182506012503001058012.54-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate

Assistance technique