Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-HN-PAHU-082-K |
B-HN-PAHU-085-K |
B-IHB-PAM-080-K-3 |
B-IHB-PAM-100-K-3 |
B-IHB-PAM-125-K-3 |
B-IHB-PAM-150-K-3 |
B-IHB-PAM-200-K-3 |
B-IHB-PAM-250-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 82 | 70 | 700 | 133 | HN (501/502) | 105 | Painted steel | 80 | Heavy steel welded construction, painted black | 13 | - | Polyamide | Polyamide | none | welded | White | Heavy load series HB | -25 | 90 | 2.2 | ||
38.46 € | 1 | 5 jours | - | - | 85 | 80 | 750 | 135 | HN (501/502) | 105 | Painted steel | 80 | Heavy steel welded construction, painted black | 13 | - | Polyamide | Polyamide | none | welded | White | Heavy load series HB | -25 | 90 | 2.3 | ||
12.11 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 80 | 35 | 200 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | ||
13.35 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 100 | 35 | 300 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | ||
24.97 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 125 | 40 | 400 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
24.46 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 150 | 45 | 700 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | ||
31.98 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 200 | 50 | 1000 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | ||
59.66 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 250 | 60 | 1250 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Material Description Housing
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Rim material
Tread material
electrically conductive
Housing design
Tread color
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles