• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Heavy-duty fixed castor with elastic polyurethane wheel, approx. 78 ° Shore A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HN-EPHS-082-K
B-HN-EPHS-085-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
overall height
(mm)

61.19 €

1 5 jours 82133

64.21 €

1 5 jours 85135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 137 Plate width(mm) 110 Wheel width(mm) 70
Load capacity dynamic(kg) 700 Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Ball-bearing Housing Series Type HN (501/502) Bolt Hole Length(mm) 105
Housing material RR Painted steel Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Heavy steel welded construction, painted black
Screw hole(mm) 12.3 Rim material Steel Tread color Blue-Purple

Assistance technique