Heavy duty fixed castor with cast nylon wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HS-GPA-080-K
B-HS-GPA-100-K
B-HS-GPA-125-K
B-HS-GPA-150-K
B-HS-GPA-200-K
B-HS-GPA-200-K-B80
B-HS-GPA-250-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

79.81 €

1 5 jours 13511080401000125105Steel galvanized8011-4

99.02 €

1 5 jours 135110100401250145105Steel galvanized8011none2.692

140.73 €

1 5 jours 135110125551750170105Steel galvanized8011-2.9

160.50 €

1 5 jours 175140150552500205140Steel galvanized10514-6.5

199.47 €

1 5 jours 175140200553000255140Painted steel10514-8.151

283.64 €

1 5 jours 255200200804500280210Painted steel16018none14.9

829.80 €

1 5 jours 400300250655000380340Painted steel24026-49.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HS (LPSX/BPSX) Rim material PA 6-G Tread material PA 6-G
Housing design welded Tread color Natural color Housing classification Super heavy duty housing HS
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique