Heavy apparatus castor with thermoplastic wheel

Heavy apparatus castor with thermoplastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-AHC-TPZK-080-K
B-AHC-TPZK-100-K
B-AHC-TPZK-125-K
B-AHC-TPZK-150-K
B-AL-TPBK-050-K
B-AL-TPBK-075-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Rim material Tread type Bearing shell type fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

7.93 €

1 4 jours 7767803280111AH (1890/1895)564661,5-56 x 51,5-46,5-8.5Polypropylenecrowned--8Heavy apparatus castors AH-20600.475

8.56 €

1 4 jours 776710032100135AH (1890/1895)564661,5-56 x 51,5-46,5-8.5Polypropylenecrowned-2.58Heavy apparatus castors AH-20600.554

10.12 €

1 4 jours 776712532100160AH (1890/1895)564661,5-56 x 51,5-46,5-8.5Polypropylenecrowned--8Heavy apparatus castors AH-20600.642

12.59 €

1 4 jours 776715032100185AH (1890/1895)564661,5-56 x 51,5-46,5-8.5Polypropylenecrowned--8Heavy apparatus castors AH-20600.77

2.90 €

1 4 jours 60.560.550184069AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )--38x38 to 48x48galvanized6.2Plasticcylindricalnot hardened26---0.162

3.63 €

1 4 jours 60.560.5752550101AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )--38x38 to 48x48galvanized6.2Plasticcylindricalnot hardened26---0.226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Number of wheels [piece] 1
Tread material Thermoplastic electrically conductive none Housing design drawn
Tread color Grey

Assistance technique