PU castor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AH-GPSK-100-K-3
L-AH-GPSK-125-K-3
L-IL-GPSK-200-K-3
L-IP-GPSK-260-R-3
L-IP-GPVK-245-R-3
L-IP-GPVS-400-R-3-SCHWARZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Rim material Swivel Radius
(mm)
Housing design Tread color fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

32.26 €

1 5 jours 7767100306013839Ball-bearing5950--9-Plastic89.5-Grey----0.67

31.11 €

1 5 jours 7767125307516142Ball-bearing5950--9-Plastic104.5-Grey----0.732

29.64 €

1 5 jours 1351102005010023554Ball-bearing10580-galvanized113Plastic157drawnGrey313512.1631.83

124.98 €

1 5 jours 1751752608520029570Roller bearing140140Sheet steel housing, galvanizedgalvanized14-Plastic200-Grey----4.4

61.32 €

1 4 jours 1751752468512528870Roller bearing140140Sheet steel housing, galvanizedgalvanized14-Plastic192.5-Black----4.3

298.46 €

1 5 jours 15015040010020045882Roller bearing125125Sheet steel housing, galvanizedgalvanized10.5-Galvanized steel sheet275-Black----10.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Housing material RR Steel galvanized
Number of wheels [piece] 1 Tread material Foamed polyurethane electrically conductive none
Tread type crowned Housing classification Standard housing IL

Assistance technique