Polyurethane mini heavy duty swivel castor with back hole (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AH-PUBA-035-K-1
L-AH-PUBA-050-K-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Slewing ring Ø
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Tread type fork strength
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

19.62 €

Disponible 4 jours 352710050.716AH Mini Heavy Duty44.210.50crowned2310.188

27.65 €

Disponible 4 jours 50401507537-6512135cylindrical2.5450.47

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Steel Tread material Polyurethane electrically conductive none
Housing design drawn Clevis bearing seal without gasket ring Tread color Brown-Yellow
Bearing shell type not hardened Axle bore housing(mm) 6 Housing classification Heavy apparatus castors AH
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique