Air swivel caster with double stop, sheet steel rim

Air swivel caster with double stop, sheet steel rim

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU

Référence pièce
L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Wheel diameter(Ø) 185
Wheel width(mm) 45 Load capacity dynamic(kg) 50 overall height(mm) 210
Discharge swivel castor(mm) 54 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Roller bearing Housing Series Type IS (LI/BI) Bolt Hole Length(mm) 105
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Sheet steel housing, galvanized
Surface coating galvanized Screw hole(mm) 11 Number of wheels [piece] 1
Rim material Sheet steel, painted Tread material Pneumatic tires Swivel Radius(mm) 163
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Grey
Tread type crowned Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50 Weight(kg) 2.4

Vous vous trouvez sur la page de Air swivel caster with double stop, sheet steel rim, le numéro d'article est le suivant: L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU.

Assistance technique