Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-CI-GGG-080-G-3 |
L-CI-GGG-100-G-3 |
L-CI-GGG-125-G-3 |
L-CI-GGG-150-G-3 |
L-CI-GGG-200-G-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.14 € | 1 | 4 jours | 115 | 80 | 80 | 35 | 250 | 110 | 30 | 90 | 55 | 8 | electrically conductive | 1.36 | ||
66.97 € | 1 | 4 jours | 145 | 100 | 100 | 35 | 350 | 135 | 35 | 115 | 70 | 10 | electrically conductive | 2.17 | ||
94.72 € | 1 | 5 jours | 155 | 105 | 125 | 35 | 450 | 162 | 40 | 125 | 75 | 10 | none | 3.27 | ||
121.70 € | 1 | 4 jours | 175 | 125 | 150 | 50 | 650 | 200 | 50 | 145 | 95 | 10 | electrically conductive | 5.22 | ||
199.44 € | 1 | 4 jours | 225 | 145 | 200 | 50 | 1000 | 260 | 60 | 184 | 104 | 14 | electrically conductive | 8.93 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | CI (1/ + 3/ ) | Housing material RR | Cast iron | Surface coating | Painted |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Molding | Tread material | Guss |
Housing design | cast | Clevis bearing seal | Dual ball bearing | Tread color | Grey |
Tread type | crowned | Bearing shell type | not hardened | Housing classification | Malleable cast iron CI |
Min. temperature resistance(° C) | -25 | Max. temperature resistance(° C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
electrically conductive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles