Swivel castor with polyamide wheel

Swivel castor with polyamide wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IK-PALB-100-R-3-GP
L-IK-PALZ-125-R-3-GP
L-IL-PALB-080-G-3
L-IL-PALB-080-R-3
L-IL-PALB-100-G-3
L-IL-PALB-100-R-3
L-IL-PALB-125-G-3
L-IL-PALB-125-R-3
L-IL-PALB-150-G-3
L-IL-PALB-150-R-3
L-IL-PALB-200-G-3
L-IL-PALB-200-R-3
L-IP-PALZ-250-G-3-GP
L-IS-PALZ-175-R-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
Rim material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Clevis bearing seal Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

18.48 €

1 5 jours 1351101003520012845Roller bearing-105Steel galvanized80Sheet steel housing, galvanizedgalvanized11Polyamide---Whitecrowned--0.8

17.05 €

1 5 jours 1351101253530015548Roller bearing-105Steel galvanized80Sheet steel housing, galvanizedgalvanized11Polyamide110.5--Whitecylindrical--0.95

6.85 €

1 4 jours 10580803315010036BearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60--9-76.5none-----0.549

7.24 €

1 4 jours 10580803315010036Roller bearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized9Polyamide76.5--Whitecrowned--0.65

8.37 €

1 5 jours 105801003520012536BearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60--9-86.5none-----0.646

9.71 €

1 4 jours 105801003520012536Roller bearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized9Polyamide86.5--Whitecrowned--0.7

11.69 €

1 5 jours 105801253620015536BearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60--9-99none-----0.89

12.86 €

1 4 jours 105801253620015536Roller bearingIL (LCW/BCW)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized9Polyamide99--Whitecrowned--0.9

18.86 €

1 5 jours 1351101504030018552BearingIL (LCW/BCW)105Steel galvanized80--11-127none-----1.546

18.84 €

1 4 jours 1351101504030018552Roller bearingIL (LCW/BCW)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized11Polyamide127--Whitecrowned--1.69

21.49 €

1 5 jours 1351102004835023554BearingIL (LCW/BCW)105Steel galvanized80--11-157none-----2.05

26.78 €

1 4 jours 1351102004835023554Roller bearingIL (LCW/BCW)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized11Polyamide154--Whitecrowned--2.2

80.10 €

1 5 jours 1751752505845029070BearingIP (LL/LB (air)140-140----195none-----4.4

25.11 €

1 4 jours 1351051754835020852Roller bearingIS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized11Polyamide142.3-Gasket ring redWhitecylindrical-20902.046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Number of wheels [piece] 1
Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted Tread material Polyamide
Housing classification Standard housing IL

Assistance technique