Swivel castor with solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IK-SGS-125-R-3-EC-GP
L-IK-SGS-250-R-3-EC
L-IL-SGS-080-R-3-EC
L-IL-SGS-100-R-3-EC
L-IL-SGS-125-R-3-EC
L-IL-SGS-160-R-3-EC
L-IL-SGS-200-R-3-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

23.02 €

1 5 jours 1351101253810015548-1058011110.51.25

42.82 €

1 4 jours 1351102506029529066-10580111914.46

9.77 €

1 5 jours 1058080305010036IL (LCW/BCW)8060976.50.7

11.92 €

1 5 jours 10580100307012536IL (LCW/BCW)8060986.50.85

15.00 €

1 5 jours 105801253810015537IL (LCW/BCW)80609991.15

26.88 €

1 5 jours 1351101604013519052IL (LCW/BCW)10580111322.1

31.38 €

1 5 jours 1351102005020523554IL (LCW/BCW)10580111572.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Clevis connection riveted Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber
electrically conductive electrically conductive Tread color Black Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique