Swivel castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels

Swivel castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-STPK-080-R-3
L-IL-STPK-080-R-3-GRAU
L-IL-STPK-100-R-3
L-IL-STPK-100-R-3-GRAU
L-IL-STPK-125-K-3-GRAU
L-IL-STPK-125-R-3
L-IL-STPK-125-R-3-GRAU
L-IL-STPK-160-R-3
L-IL-STPK-160-R-3-GRAU
L-IL-STPK-200-K-3-GRAU
L-IL-STPK-200-R-3
L-IL-STPK-200-R-3-GRAU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Tread color fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

7.28 €

1 5 jours 10580803250100-Roller bearing806092-Black2608.143Standard housing IL-

7.29 €

1 4 jours 10580803250100-Roller bearing806092-Grey2608.143--

9.03 €

1 5 jours 105801003270125-Roller bearing806092.5-Black2.5758.143Standard housing IL-

9.03 €

1 5 jours 105801003270125-Roller bearing806092.5-Grey2.5758.143--

10.67 €

1 5 jours 105801253510015537Ball-bearing806093-Grey392.58.153-0.92

11.38 €

1 5 jours 105801253510015537Roller bearing806093-Black392.58.153Standard housing IL0.92

11.10 €

1 4 jours 105801253510015537Roller bearing806093-Grey392.58.153-0.92

18.38 €

1 5 jours 13511016040120190-Roller bearing10580113-Black311012.163Standard housing IL-

18.37 €

1 5 jours 13511016048120190-Roller bearing10580113-Grey3110.512.163-1.55

23.21 €

1 4 jours 1351102004820523554Ball-bearing10580113-Grey313512.163--

21.78 €

1 5 jours 1351102004820523554Roller bearing10580113157Black313512.163Standard housing IL2.15

21.78 €

1 5 jours 1351102004820523554Roller bearing10580113-Grey313512.163-2.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Housing Series Type IL (LCW/BCW)
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
electrically conductive none

Assistance technique