Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IL-PPBL-080-K-1 |
L-IL-PPBL-200-K-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 150 | 100 | 36 | 76.5 | 0.51 | ||
23.63 € | 1 | 5 jours | 200 | 47 | 350 | 235 | 54 | 154 | 2.3 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Bolt hole Ø(mm) | 12 | Rim material | Polypropylene | Tread material | Polypropylene |
electrically conductive | none | Housing classification | Standard housing IL |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles