Swivel castor with back hole and polyurethane wheel

Swivel castor with back hole and polyurethane wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-PUBK-080-K-1
L-IL-PUBK-100-K-1
L-IL-PUBK-125-K-1
L-IL-PUBK-160-K-1
L-IL-PUBK-200-K-1
L-IL-PUZK-080-K-1
L-IL-PUZK-100-K-1
L-IL-PUZK-125-K-1
L-IL-PUZK-150-K-1
L-IL-PUZK-160-K-1
L-IL-PUZK-200-K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Tread type Weight
(kg)

9.12 €

1 5 jours 80301001033676.5-0.54

10.67 €

1 5 jours 100301501253686-0.621

12.60 €

1 5 jours 125352001553899-0.79

24.18 €

1 4 jours 1604025019052132-1.558

31.46 €

1 5 jours 2005030023554154-2.16

13.46 €

1 6 jours 80351501003676.5-0.6

14.78 €

1 4 jours 100351801253686-0.7

19.84 €

1 5 jours 125402001553799-1.15

34.69 €

1 4 jours 1504530018552127-1.6

35.93 €

1 5 jours 1604530019052132-1.85

39.99 €

1 5 jours 2005040023553154cylindrical2.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Blue
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique