Swivel castor with back hole and elastic solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-EGK-080-R-1
L-IL-EGK-100-R-1
L-IL-EGK-125-R-1
L-IL-EGK-160-R-1
L-IL-EGK-200-R-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

9.58 €

1 5 jours 80351001033676.5none0.556

11.54 €

1 5 jours 100361251253686none0.66

14.31 €

1 5 jours 125362001553799none0.93

26.55 €

1 5 jours 1604830019352132none2

35.67 €

1 5 jours 2004835023553154-2.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Plastic Tread material Elastic rubber Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique