Swivel castor with lock hole and double stop, solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-SGS-080-R-1-DSN
L-IL-SGS-100-R-1-DSN
L-IL-SGS-125-R-1-DSN
L-IL-SGS-160-R-1-DSN
L-IL-SGS-200-R-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

9.87 €

1 5 jours 802550100361300.692

10.80 €

1 5 jours 1003070125381300.85

14.46 €

1 5 jours 12538100154381301.23

27.00 €

1 5 jours 16040135190522032.52

32.45 €

1 5 jours 20050205235542033.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Black
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique