Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IL-SGS-080-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-125-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-160-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-200-R-1-DSN-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 50 | 100 | 36 | 127 | 0.82 | ||
19.86 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 100 | 155 | 37 | 118 | 1.3 | ||
37.13 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | 159 | 2.5 | ||
40.79 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 205 | 235 | 53 | - | 3.27 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Bolt hole Ø(mm) | 12 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing | Clevis connection | riveted |
Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Solid rubber | electrically conductive | electrically conductive |
Tread color | Black | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles