Swivel castor with back hole and double stop with polyurethane wheel

Swivel castor with back hole and double stop with polyurethane wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-PUBK-080-K-1-DSN
L-IL-PUBK-100-K-1-DSN
L-IL-PUBK-125-K-1-DSN
L-IL-PUBK-160-K-1-DSN
L-IL-PUBK-200-K-1-DSN
L-IL-PUZK-080-K-1-DSN
L-IL-PUZK-100-K-1-DSN
L-IL-PUZK-125-K-1-DSN
L-IL-PUZK-150-K-1-DSN
L-IL-PUZK-160-K-1-DSN
L-IL-PUZK-200-K-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

11.78 €

1 5 jours 8030100100361300.666

13.16 €

1 5 jours 10030150125361300.998

15.86 €

1 5 jours 12535200155381300.966

31.59 €

1 5 jours 16040250193522032.018

38.42 €

1 5 jours 20050300235542032.914

16.14 €

1 6 jours 8035150100361300.71

17.28 €

1 4 jours 10035180125361300.85

23.10 €

1 4 jours 12540200155371301.25

42.10 €

1 4 jours 15045300185522032.25

43.32 €

1 4 jours 16045300190522032.4

46.96 €

1 4 jours 2005040023553-3.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Blue
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique