Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 5 jours | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | Bearing | 130 | 0.62 | ||
11.58 € | 1 | 5 jours | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | - | 130 | 0.636 | ||
11.14 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | Bearing | 130 | 0.69 | ||
12.70 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | - | 130 | 0.708 | ||
14.53 € | 1 | 5 jours | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Bearing | 130 | 0.924 | ||
15.68 € | 1 | 5 jours | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | - | 130 | 0.944 | ||
26.42 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | Bearing | 203 | 1.976 | ||
26.17 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | - | 203 | 1.838 | ||
35.05 € | 1 | 5 jours | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | Bearing | 203 | 2.628 | ||
33.97 € | 1 | 5 jours | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | - | 203 | 2.67 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyamide | electrically conductive | none |
Housing classification | Standard housing IL |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles