Swivel castor with back hole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-SGS-080-R-1-EC
L-IL-SGS-100-R-1-EC
L-IL-SGS-125-R-1-EC
L-IL-SGS-160-R-1-EC
L-IL-SGS-200-R-1-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

9.59 €

1 5 jours 8030501003676.50.65

11.62 €

1 5 jours 100307012536860.8

15.00 €

1 4 jours 1253810015537991.07

26.88 €

1 5 jours 16040135190521321.97

31.38 €

1 5 jours 20050205235531542.78

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber electrically conductive electrically conductive
Tread color Black Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique