Swivel castor with airwheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-LRS1-200-R-3
L-IP-LRS1-230-R-3
L-IP-LRS1-260-R-3
L-IP-LRS1-400-R-3
L-IP-LRS2-260-R-3
L-IP-LRS2-400-R-3
L-IP-LRS3-230-R-3
L-IP-LRS4-245-R-3
L-IP-LRS5-300-R-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing design Weight
(kg)

34.87 €

1 4 jours 135110200507523554IL (LCW/BCW)105Steel galvanized8011157drawn2.1

42.98 €

1 5 jours 1351102306513026061IP (LL/LB (air)105Steel galvanized8011-drawn2.66

63.16 €

1 4 jours 1751752608520029570IP (LL/LB (air)140Steel galvanized14015200drawn4.3

282.49 €

1 5 jours 15015040010025045882IP (LL/LB (air)125Painted steel12510282welded9.2

64.96 €

1 5 jours 1751752608520029570IP (LL/LB (air)140Steel galvanized14015200drawn4.48

289.46 €

1 5 jours 15015040010025045882IP (LL/LB (air)125Painted steel12510282welded9.2

42.76 €

1 5 jours 1351102306513026061IP (LL/LB (air)105Steel galvanized8011-drawn2.66

188.92 €

1 5 jours 1751752458025028870IP (LL/LB (air)140Steel galvanized14015192.5drawn4.95

300.18 €

1 5 jours 15015030010025040882IP (LL/LB (air)125Painted steel12510282welded9.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Surface coating galvanized Rim material Sheet steel, painted Tread material Pneumatic tires
electrically conductive none Tread color Black Tread type crowned
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50

Assistance technique