Swivel castor with heat-resistant rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IT-HGK-100-G-3-ROT
L-IT-HGK-125-G-3-ROT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

41.29 €

1 5 jours 100801006012836860.8

57.26 €

1 5 jours 117851258015541109.51.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 30 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Bearing Housing Series Type IT (LO/BO) Bolt Hole Length(mm) 80
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 60 Surface coating galvanized
Screw hole(mm) 9 Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant
electrically conductive none Tread color Red Housing classification Standard housing IT
Min. temperature resistance(° C) -40 Max. temperature resistance(° C) 250

Assistance technique