Swivel castor with elastic polyurethane wheel

Swivel castor with elastic polyurethane wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-EPUG-100-K-3
L-HB-EPUG-250-K-3
L-HB-EPUG-250-K-3-B80
L-HB-EPUG-300-K-3
L-IHB-EPUA-100-K-3
L-IHB-EPUA-125-K-3
L-IHB-EPUA-160-K-3
L-IHB-EPUA-200-K-3
L-IHB-EPUA-250-K-3
L-IM-EPUA-100-K-3
L-IM-EPUA-125-K-3
L-IM-EPUA-160-K-3
L-IM-EPUA-200-K-3
L-IM-EPUA-250-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Tread color fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

112.37 €

1 5 jours 1351101004030015045Ball-bearingHB (LP/BP)105-80--11--Molding-95none-----4.8

232.36 €

1 5 jours 1351102505080029570Ball-bearingHB (LP/BP)105-80--11--Molding-195none-----10.46

341.96 €

1 5 jours 1751402508095030575Ball-bearingHB (LP/BP)140-105--15--Molding-200none-----17.5

370.23 €

1 5 jours 17514030075125035575Ball-bearingHB (LP/BP)140-105--15--Molding-225none-----19.8

36.71 €

1 5 jours 1008510030-----80-60--94-----------

53.44 €

1 5 jours 13511012540-----105-80--12.56-----------

70.21 €

1 5 jours 13511016050-----105-80--12.56-----------

87.34 €

1 5 jours 13511020050-----105-80--12.56-----------

128.41 €

1 5 jours 13511025050-----105-80--12.56-----------

30.22 €

1 5 jours 105801003020012840Ball-bearingIM (LU/BU)80Steel galvanized60Medium weight, pressed housing, galvanizedgalvanized8.53.51AluminumElastic polyurethane90noneBlue3.5843Medium weight housing IM1.24

42.52 €

1 5 jours 105801254030015540Ball-bearingIM (LU/BU)80Steel galvanized60Medium weight, pressed housing, galvanizedgalvanized8.53.51AluminumElastic polyurethane102.5noneBlue3.51053Medium weight housing IM1.5

63.54 €

1 5 jours 1351101605050020056Ball-bearingIM (LU/BU)105Steel galvanized80Medium weight, pressed housing, galvanizedgalvanized10.541AluminumElastic polyurethane136noneBlue41263Medium weight housing IM2.92

76.83 €

1 5 jours 1351102005060024556Ball-bearingIM (LU/BU)105Steel galvanized80Medium weight, pressed housing, galvanizedgalvanized10.541AluminumElastic polyurethane156noneBlue41263Medium weight housing IM3.5

113.43 €

1 5 jours 1351052505070029767Ball-bearingIM (LU/BU)105Steel galvanized80Medium weight, pressed housing, galvanizedgalvanized10.551AluminumElastic polyurethane192noneBlue51277Medium weight housing IM4.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique