Swivel castor with double stop in the flow and solid rubber wheel

Swivel castor with double stop in the flow and solid rubber wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IK-SGS-250-R-3-DSV
L-IK-SGS-250-R-3-DSV-EC
L-IS-SGS-140-R-3-DSV
L-IS-SGS-225-R-3-DSV
L-IS-SGS-280-R-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread type Stop screw adjustable Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

50.34 €

1 5 jours 1351102506027529066-105Steel galvanized80Sheet steel housing, galvanized111166nonedrawn-crowned-605.55

69.85 €

1 5 jours 1351102506029529066-105-80-11--electrically conductive----805.8

23.24 €

1 4 jours 115851403712017346IS (LI/BI)80Steel galvanized60Sheet steel housing, galvanized91116nonedrawnwithout gasket ringcrowned-601.83

36.79 €

1 4 jours 1401102255525025053IS (LI/BI)105Steel galvanized80Sheet steel housing, galvanized111180nonedrawnwithout gasket ringcrownedYes604.1

78.60 €

1 20 jours 2001602807038532072IS (LI/BI)160Steel galvanized120Sheet steel housing, galvanized141212nonedrawnwithout gasket ringcrownedYes608.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Surface coating galvanized Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber Tread color Black
Stop Type DS-V (double stop in the lead) Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20

Assistance technique