Swivel castor with double stop and super-elastic wheel

Swivel castor with double stop and super-elastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-SEV-3.00-4-K-3-DSV
L-IP-SEV-3.00-4-K-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate width
(mm)
overall height
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt hole width
(mm)
Clevis bearing type Clevis connection Swivel Radius
(mm)
Housing design

317.60 €

1 5 jours 140305-HB (LP/BP)105----

168.63 €

1 5 jours 175290Ball-bearing-140Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingscrewed and welded195welded

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 175 Wheel diameter(Ø) 250 Wheel width(mm) 85
Load capacity dynamic(kg) 260 Discharge swivel castor(mm) 70 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Bolt Hole Length(mm) 140 Screw hole(mm) 15
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Elastic rubber Housing classification Heavy load series HL

Assistance technique