Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IT-HDK-080-G-3-DSN |
L-IT-HDK-100-G-3-DSN |
L-IT-HDK-125-G-3-DSN |
L-IT-HDK-150-G-3-DSN |
L-IT-HDK-200-G-3-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 33 | 90 | 108 | 36 | 80 | 60 | 9 | 113 | 0.75 | ||
17.17 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 100 | 30 | 110 | 128 | 36 | 80 | 60 | 9 | 117 | 0.95 | ||
33.88 € | 1 | 5 jours | 117 | 85 | 125 | 38 | 150 | 158 | 41 | 80 | 60 | 9 | 132 | 1.27 | ||
37.53 € | 1 | 5 jours | 133 | 106 | 150 | 42 | 200 | 202 | 46 | 105 | 80 | 12 | 155 | 2.55 | ||
45.97 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 200 | 52 | 300 | 239 | 54 | 105 | 80 | 12 | 157 | 3.3 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 |
Rim material | Plastic | Tread material | Plastic | electrically conductive | none |
Tread color | Black | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IT |
Min. temperature resistance(° C) | -40 | Max. temperature resistance(° C) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles