Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
L-IK-EGK-125-R-3-DSN-GP |
L-IL-EGK-080-R-3-DSN |
L-IL-EGK-100-R-3-DSN |
L-IL-EGK-125-K-3-DSN |
L-IL-EGK-125-R-3-DSN |
L-IL-EGK-160-R-3-DSN |
L-IL-EGK-200-R-3-DSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | Disponible | 4 jours | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 155 | 48 | Roller bearing | 105 | 80 | 11 | 138 | 1.35 | |
11.17 € | Disponible | 5 jours | 105 | 80 | 80 | 35 | 100 | 100 | 36 | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 130 | 0.77 | |
14.23 € | Disponible | 5 jours | 105 | 80 | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 130 | 0.86 | |
16.57 € | Disponible | 4 jours | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Ball-bearing | 80 | 60 | 9 | 130 | 1.35 | |
16.25 € | Disponible | 5 jours | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 130 | 1.3 | |
30.43 € | Disponible | 5 jours | 135 | 110 | 160 | 48 | 300 | 190 | 52 | Roller bearing | 105 | 80 | 11 | 203 | 2.35 | |
34.20 € | Disponible | 5 jours | 135 | 110 | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | Roller bearing | 105 | 80 | 11 | 203 | 2.6 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Housing Series Type | IL (LCW/BCW) |
---|---|---|---|---|---|
Material Description Housing | Sheet steel housing, galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Plastic | Tread material | Elastic rubber |
Housing design | drawn | Clevis bearing seal | Gasket ring blue | Tread color | Blue |
Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.