Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IS-EGA-100-K-3-DSN-GRAU
Plate length(mm) | 105 | Plate width(mm) | 80 | Wheel diameter(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 40 | overall height(mm) | 125 | Discharge swivel castor(mm) | 38 |
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
Housing Series Type | IS (LI/BI) | Bolt Hole Length(mm) | 80 | Housing material RR | Steel galvanized |
Bolt hole width(mm) | 60 | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized |
Screw hole(mm) | 9 | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Aluminum |
Tread material | Elastic rubber | Swivel Radius(mm) | 116.5 | Housing design | drawn |
Tread color | Grey | Overall height housing (to center axis)(mm) | 75.5 | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Axle bore housing(mm) | 8 | Light width(mm) | 42 | Housing classification | Standard housing IL |
Vous vous trouvez sur la page de Steering wheel with double stop and elastic solid rubber wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IS-EGA-100-K-3-DSN-GRAU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IS-EGA-100-K-3-DSN-GRAU.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.