Roller, with a ball bearing

Roller, with a ball bearing

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-300-50
CF-300-60-M8X45
CF-300-80
CF-300-100
CF-300-140
CF-300-160
CF-300-200
CF-310-50
CF-310-60-M8X45
CF-310-70
CF-310-80
CF-310-100
CF-310-120B
CF-310-140
CF-310-160
CF-310-160B
CF-310-200
CF-320-160
CF-320-200
CF-323-160
CF-323-200
CF-323-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Surface coating Weight
(kg)

14.89 €

1 5 jours 501270galvanized0.154

15.72 €

1 4 jours 6016.6100galvanized0.278

20.97 €

1 4 jours 7820200galvanized0.68

27.35 €

1 4 jours 9821220galvanized1.13

39.46 €

1 4 jours 13725270galvanized2.39

60.33 €

1 20 jours 15725290galvanized3.17

86.86 €

1 20 jours 19725330galvanized5.21

14.28 €

1 4 jours 501270galvanized0.156

15.72 €

1 4 jours 6016100galvanized0.342

19.24 €

1 4 jours 6820190galvanized0.46

20.97 €

1 4 jours 7820200galvanized0.64

27.41 €

1 4 jours 9821220galvanized1.05

76.07 €

1 20 jours 12032500-2.25

39.46 €

1 5 jours 13725270galvanized2.4

59.92 €

1 20 jours 15725290galvanized3.2

139.96 €

1 20 jours 16032700galvanized3.65

79.96 €

1 20 jours 19725330galvanized5.24

89.33 €

1 4 jours 15731710galvanized3.84

129.94 €

1 20 jours 19731750galvanized6.9

92.84 €

1 20 jours 15731710galvanized4.1

118.84 €

1 4 jours 19731750galvanized6.58

193.01 €

1 20 jours 24734800galvanized11.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Steel Tread material Steel

Assistance technique