Box castors as a set

Box castors as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1230-13-VE30
B-1240-15-VE30
B-1240-25-VE30
B-1240-30-SOFT-VE30
B-1240-32-VE20
B-1240-38-VE20
B-1240-45-VE20
B-1240-50-SOFT-VE30
B-1240-50-VE20
B-1245-30-VE30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Rolls and case type Mounting type Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material electrically conductive Housing design Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

21.77 €

1 20 jours --13141512Fixed bracketMounting plate-20Steel galvanizedgalvanized2.41--nonedrawn-cylindrical-20800.21

31.67 €

1 5 jours 301615122017Fixed bracketMounting plateBearing21--4.2--Plastic--Black--20800.5

30.28 €

1 5 jours 411825132029Fixed bracketMounting plateBearing30Steel galvanizedgalvanized4.21-PlasticnonedrawnBlackcylindrical-20800.66

61.68 €

1 5 jours 462030143533Fixed bracketMounting plate and wheel lock-35--5.2--Thermoplastic--Grey--20601

30.33 €

1 5 jours 522532184035Fixed bracketMounting plateBearing39--4.5--Plastic--Black--20801

27.28 €

1 5 jours 682438184545Fixed bracketMounting plateBearing54Steel galvanizedgalvanized6.21-PlasticnonedrawnBlackcylindrical-20801.12

26.35 €

1 5 jours 682445184549Fixed bracketMounting plateBearing54--6.2--Plastic--Black--20801.3

83.67 €

1 4 jours 682550185051Fixed bracketMounting plate and wheel lock-54--6.2--Thermoplastic--Grey--20601.8

27.91 €

1 20 jours 682450195051Fixed bracketMounting plateBearing54Steel galvanizedgalvanized6.21-PlasticnonedrawnBlackcrowned-20801.2

38.53 €

1 20 jours --30143532-Mounting plate------PlasticPlastic----20601.08

Loading...

  1. 1

Assistance technique