guide roller

guide roller

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPRO-030-11-7-K08-2RS
FPRO-030-11-7-K08-ZZ
FPRO-038-28-10-K12
FPRO-038-28-10-K12-ZZ
FPRO-038-38-10-K12
FPRO-040-16-9-K15
FPRO-042-14-10-K12
FPRO-042-28-10-K12
FPRO-042-38-10-K12
FPRO-050-15-8-K12
FPRO-050-15-9-K10
FPRO-055-25-9-K15
FPRO-057-20-12-K17-ZZ
FPRO-060-18-10-K12
FPRO-060-20-12-K17
FPRO-080-20-10-K12
FPRO-080-25-15-K25-RS
FPRO-080-27-14-K20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

3.41 €

1 4 jours 301140noneLight Greycylindrical0.016

3.97 €

1 4 jours 301140noneLight Greycylindrical0.016

7.56 €

1 4 jours 382880noneLight Greycrowned0.047

7.66 €

1 20 jours 382880noneLight Greycrowned0.047

8.06 €

1 20 jours 383880noneLight Greycrowned0.052

14.29 €

1 20 jours 401655-Blackcylindrical0.038

7.27 €

1 4 jours 421470noneLight Greycylindrical0.048

8.69 €

1 4 jours 4228110noneLight Greycrowned0.052

8.23 €

1 4 jours 4238130noneLight Greycrowned0.062

3.34 €

1 4 jours 501580noneNatural colorcylindrical0.044

3.33 €

1 4 jours 501580noneNatural colorcylindrical0.053

9.71 €

1 4 jours 5525150noneLight Greycrowned0.076

14.11 €

1 20 jours 5720135-Browncylindrical0.092

14.03 €

1 20 jours 601890noneLight Greycylindrical0.078

11.16 €

1 20 jours 602095noneLight Greycylindrical0.1

13.44 €

1 4 jours 8020175noneLight Greycylindrical0.136

21.12 €

1 20 jours 8025216---0.035

21.09 €

1 4 jours 8027190noneNatural colorcrowned0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Tread material Polyurethane Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique