Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
L-AV-TPGK-050-G-3-DSN |
L-AV-TPGK-075-G-3-DSN |
L-AV-TPGK-100-G-3-DSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Housing design | Bearing shell type | Stop screw adjustable | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 20 jours | 60 | 60 | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | 45 | 45 | 6.5 | - | drawn | not hardened | No | 0.18 | ||
18.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 60 | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | 45 | 45 | 6.5 | - | - | - | - | 0.27 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | 76 | 70 | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | 60 | 50 | 8.3 | 105 | drawn | not hardened | No | 0.55 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Stainless Steel | Surface coating | Without | Number of wheels [piece] | 1 |
Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none |
Tread type | cylindrical | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Stainless steel apparatus castors AV |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Housing design
Bearing shell type
Stop screw adjustable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles